Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX 630 - электронный - магнитный расцепитель - 36 кА - 400 В~ - 3П - 320 А

Кат. № 4 207 26
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
9.214 дм3
Вес
6.46 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX 630 на токи от 320 до 400 А
  • С магнитным расцепителем
  • Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разъединения и защиты трёхфазных электродвигателей
  • Уставка защиты от короткого замыкания: регулируемая, от 5 до 10 In
  • Могут устанавливаться на монтажную плату в шкафах XL³ и других оболочках
  • Могут быть оснащены дополнительным оборудованием
  • Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-2

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX 630
  • Электронный
  • Отключающая способность, Icu: 36 кА (400 В~)
  • Номинальный ток, In: 320 A
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел