Автоматический выключатель DPX³ 250 - эл. расцепитель с изм. блоком - 70 кА - 400 В~ - 4П - 40 А
Кат. № 4 206 75- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 4.675 дм3
- Вес
- 2.542 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 250 на токи от 40 до 250 А
- С электронным расцепителем
- Стационарное исполнение
- Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разъединения и защиты электросетей низкого напряжения
- Автоматические выключатели оборудованы торцевыми зажимами для подсоединения гибких проводников сечением до 120 мм² или аксессуарами для подсоединения жёстких проводников сечением до 150 мм²
- Также могут быть оборудованы аксессуарами, общими для всех аппаратов серии DPX³
- Защита от перегрузки:
- уставка защиты от перегрузки Ir - регулируемая, от 0,4 до 1 In
- задержка срабатывания защиты от перегрузки - регулируемая, от 3 до 16 с - Защита от короткого замыкания:
- уставка защиты от короткого замыкания Isd - регулируемая, от 1,5 до 10 In
- задержка срабатывания защиты от короткого замыкания Tsd - регулируемая, от 0 до 0,5 с - Встроенный измерительный блок с ЖК дисплеем для измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник
- Защита нулевого рабочего проводника для DPX³ 4П - регулируемая: OFF (Откл.) - 50% - 100%
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-2
- Могут быть установлены на рейку DIN или на монтажную плату в шкафах XL³ и других оболочках
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель в литом корпусе DPX³ 250
- С измерительным блоком
- 4П
- Отключающая способность, Icu: 70 кA (400 В~)
- Номинальный ток, In: 40 A
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 76) Техническая страница (с. 79) Техническая страница (с. 93) Техническая страница (с. 98) Техническая страница (с. 99) Техническая страница (с. 100) Техническая страница (с. 102) Техническая страница (с. 103) Техническая страница (с. 104) Техническая страница (с. 105) Техническая страница (с. 190-191) Техническая страница (с. 192-193) Таблица выбора (с. 70-71)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y4268C Инструкция по монтажу №Y4263C Инструкция по монтажу №Y4263D
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.