Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Hабор для защиты - 1П - для цоколя размера 0

Кат. № 0 199 36
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.183 дм3
Вес
149 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные предохранители
  • Цоколи из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)
  • С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)
  • Цоколи с микро выключателем (10 A - 250 В~) для сигнализации о перегорании предохранителей с бойком
  • Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2
  • Аксессуары для цоколей без микро выключателей
  • Hабор для защиты
  • Служит для защиты от случайного контакта
  • Состоит из:
    - разделительных перегородок
    - аксессуаров для объединения
    - защитных крышек
    - крышки предохранителя

Характеристики продукта:

  • Hабор для защиты
  • Для цоколя размера 0
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел