Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Цоколь для плавких предохранителей - размер 000/00 - 100 - 3П

Кат. № 0 199 43
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.774 дм3
Вес
417 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные предохранители
  • Цоколи из самозатухающего пластика (кроме размера 4: керамика)
  • С пружинным зажимом (кроме размера 4: с винтовым зажимом)
  • Цоколи с микро выключателем (10 A - 250 В~) для сигнализации о перегорании предохранителей с бойком
  • Соответствуют IEC 60269-2 и NFC 60-200-2
  • Цоколи для плавких предохранителей
  • Монтаж на рейку DIN с помощью винтов (кроме размера 4: монтаж только с помощью винтов)

Характеристики продукта:

  • Цоколь для плавких предохранителей
  • Размер: 000/00
  • Номинальный ток, In: 100
  • Подключение: М8
  • Поставляется с 2 разделительными перегородками
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел