Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Двухместная монтажная коробка - Программа Plexo - серый - 2 поста - горизонтальная установка

Кат. № 0 696 72
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
4.664 дм3
Вес
750 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Коробки для накладного монтажа и суппорты для встроенного монтажа
  • IP 55 - IK 07
  • В коробки для накладного монтажа и в суппорты с рамкой для встроенного монтажа вставляются механизмы Plexo
  • Коробки для накладного монтажа оснащены безвинтовыми зажимами Nybloc для 2-х проводников
  • Коробки для накладного монтажа с мембранными сальниками
  • Коробки оснащены съемными мембранными сальниками
  • Непосредственный ввод проводников (надрезать не нужно)
  • Двух- и трехпостовые монтажные коробки
  • Без перегородок между отсеками, что облегчает присоединение проводников и дает возможность установить в коробки штепсельные розетки с заводским электромонтажом
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)

Характеристики продукта:

  • Двухпостовая монтажная коробка
  • Горизонтальная установка
  • 2 ввода
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел