Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Однополюсный переключатель на 2 направления с подсветкой - Программа Plexo - серый - 10 AX - 250 В

Кат. № 0 697 13
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.731 дм3
Вес
743 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы для накладного монтажа
  • Поставляются в собранном виде
  • Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками
  • Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В
  • Присоединение без инструмента
  • Выключатели 10 AХ - 250 В
  • IP 55 - IK 07
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Характеристики продукта:

  • Однополюсный переключатель на 2 направления с подсветкой
  • В комплекте c лампой
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел