Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель с цилиндром европейского стандарта - Программа Plexo - белый - 10 A - 250 В

Кат. № 0 697 57
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.951 дм3
Вес
207 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы для накладного монтажа
  • Поставляются в собранном виде
  • Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками
  • Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В
  • Присоединение без инструмента
  • Выключатель с ключом 10 А - 250 В
  • IP 20 - IK 07
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1-2003)

Характеристики продукта:

  • Выключатель с цилиндром европейского стандарта
  • Однополюсный выключатель или однополюсный кнопочный выключатель
  • Три позиции «1-0-2»
  • Должен быть укомплектован цилиндром Кат. № 0 697 95
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел