Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вывод кабельный - Программа Plexo - белый - с зажимом для кабеля

Кат. № 0 697 79
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.731 дм3
Вес
635 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы для накладного монтажа
  • Поставляются в собранном виде
  • Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками
  • Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В
  • Присоединение без инструмента
  • Вывод кабельный
  • IP 20 - IK 07
  • Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)

Характеристики продукта:

  • Кабельный вывод
  • Поставляется с зажимом для кабеля
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел