Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Розетка 2К+3 - с винтовыми зажимами - Программа Plexo - IP 55 - IK 08 - серый - 20 A - 230 В

Кат. № 0 916 55
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
4.744 дм3
Вес
1.123 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы для накладного монтажа
  • Поставляются в собранном виде
  • Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками
  • Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В
  • Присоединение без инструмента
  • Розетки 20 и 32 A
  • С винтовыми зажимами
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)

Характеристики продукта:

  • Розетка 2К+З, 230 В
  • 20 A - IP 55 - IK 08
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел