Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Розетка 20 A - Программа Plexo - 2К+3 - 230 В - IP44-IK08 - для встроенного монтажа -серый

Кат. № 0 557 03
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.325 дм3
Вес
1.307 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы для встроенного монтажа
  • Поставляются в собранном виде
  • Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В (кроме механизмов Кат. № 0 698 24/64, поставляемых с лампой 12 В)
  • Розетки 20 A
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)

Характеристики продукта:

  • Розетка 20 A
  • IP 44 - IK 08
  • С винтовыми зажимами
  • 2К+3 - 230 В
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел