Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Однополюсный переключатель на два направления - Программа Plexo - серый - 10 AX

Кат. № 0 695 11
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
2.592 дм3
Вес
692 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы с лицевой панелью
  • IP 55 - IK 07
  • Устанавливаются в коробки для накладного монтажа или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа
  • Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме Кат. № 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)
  • Присоединение без инструмента
  • Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Характеристики продукта:

  • Однополюсный переключатель на два направления
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел