Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Лампа - Программа Plexo - 12 В - 15 мA - зеленый

Кат. № 0 694 99
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.302 дм3
Вес
24 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Аксессуары
  • Лампы
  • Для индикации включенного состояния применяется лампа оранжевого цвета
  • Для указания местонахождения применяется лампа зеленого цвета
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Характеристики продукта:

  • Лампа
  • 12 В - 15 мA
  • Цвет: зеленый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел