Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Мембранный сальник - Программа Plexo - серый - 1 ввод - диаметр 25 мм

Кат. № 0 695 96
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
83 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Аксессуары
  • Мембранные сальники
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)

Характеристики продукта:

  • Мембраный сальник
  • Один ввод диаметром до 25 мм
  • Цвет: серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел