Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Монтажная коробка - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый - 1 пост

Кат. № 0 904 91
Количество в упаковке
6 шт.
Объем
3.744 дм3
Вес
676 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Cборные механизмы
  • Коробки, аксессуары
  • IP 66 - IK 08
  • Поставляются без коробок
  • Зажимы с нержавеющими винтами
  • Серый RAL 7016/TO 29
  • Коробки для накладного монтажа
  • Позволяют получить всевозможные комбинации
  • Служат для монтажа сборных механизмов Plexo 66 или адаптеров Mosaic Кат. № 0 904 90
  • Поставляются с уплотнителями кабельных вводов ISO 20 и заглушками
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000)

Характеристики продукта:

  • Монтажная коробка
  • 1 пост
  • Поставляется с заглушкой (для ввода кабеля сзади)
  • Цвет: серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел