Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выносная поворотная рукоятка - для DPX-IS 250 с фронтальным управлением и сбоку - для аварийного отключения - IP 55

Кат. № 0 266 87
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.6 дм3
Вес
575 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители DPX-IS
  • Монтажное оборудование и аксессуары

Характеристики продукта:

  • Выносная поворотная рукоятка, устанавливаемая на двери шкафа IP 55
  • Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку
  • Комплектация:
    - рычаги
    - опора оси
    - самоклеющийся шаблон для высверливания отверстий
    - крепежные принадлежности: уплотнение, обеспечивающее поддержание степени защиты оболочки IP 55 (макс.), приспособление, блокирующее дверь после замыкания цепи
  • Заказывается вместе с изделием Кат. № 0 266 89 или 0 266 90
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел