Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Детектор движения внутреннего и уличного монтажа - My Home - Радиотехнология - площадь 180 м² - 270°

Кат. № 0 488 31
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.748 дм3
Вес
431 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Прочие функции
  • Датчики движения

Характеристики продукта:

  • Детектор движения внутреннего и уличного монтажа
  • При обнаружении движения передает команду контролируемому активатору
  • Питание от 4 батарей типа AA 1,5 В (в комплекте)
  • Рекомендуемая высота установки 2,5 м
  • Площадь обнаружения180 м²
  • Инфракрасный ориентируемый датчик с углом обзора 270°
  • Крепление на поверхность
  • Корпус IP 55, температурный диапазон -25°С/+55°С
  • Режим двойного обнаружения, специально предназначенные для длинных помещений (например, коридор)
  • Оптимальное расстояние между двумя детекторами: 6 м
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел