Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Детектор движения внутреннего и уличного монтажа - My Home - Радиотехнология - площадь 90 м² - 360°

Кат. № 0 488 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.613 дм3
Вес
274 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Прочие функции
  • Датчики движения

Характеристики продукта:

  • Датчик движения ИК/ультразвук
  • Площадь обнаружения 90 м²
  • Ультразвуковой и инфракрасный датчик 360 °
  • Двойная технология позволяет обнаруживать присутствие при малейшем изменении отраженного сигнала, излучаемого детектором (например, движение руки над клавиатурой)
  • Крепление к потолку пружинными зажимами (в комплекте) или в коробку Batibox 50 мм
  • Оптимальное расстояние между двумя детекторами: 10 м
  • Питание фаза/нейтраль: 220 В~
  • Релейный выход: 2000 Вт
  • Пружинные клеммы
  • Возможно подключение дополнительных Н.О. кнопок управления
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел