Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

ИК радио датчик движения - My Home - Радиотехнология - дальность 11 м - 85° - 20 до 1000 люкс

Кат. № 0 882 91
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.748 дм3
Вес
316 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Прочие функции
  • Датчики движения

Характеристики продукта:

  • ИК радио датчик движения
  • ИК радио датчик движения, который при обнаружении движения в зоне контроля активирует сценарий, в частности одновременное включение нескольких осветительных приборов (например, для подсветки корридора от комнаты до туалетной комнаты)
  • Дальность 11 м, таймер 3-60 мин., угол обнаружения - 85°, порог освещенности от 20 до 1000 люкс
  • Конфигуратор Кат. № 0 882 30/35
  • Настенный монтаж
  • Две батареи 1,5 В АА в комплекте
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел