Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Датчик температуры для помещений - My Home - Радиотехнология - -25°C/+40°C

Кат. № 0 883 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.76 дм3
Вес
190 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Прочие функции
  • Датчики температуры

Характеристики продукта:

  • Датчик температуры для помещений
  • Диапазон измерений: - 25°C/+ 40°C
  • Точность + / - 0,5 °C
  • Корпус настенного монтажа, IP21
  • Позволяет запускать два сценария, когда температура превышает верхний порог или ниже минимального порога
  • Питание от 2 батарей типа ААА 1,5 В
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел