Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Многофункциональный активатор в корпусе IP55 приемники - радио - 1 канал - 2500 Вт или выход с сухим НО/НЗ контактом

Кат. № 0 883 39
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.386 дм3
Вес
110 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
  • Активаторы и прочие функции управления

Характеристики продукта:

  • Многофункциональный активатор в корпусе IP55 приемники (радио)
  • 1 канал 2500 Вт или выход с сухим НО/НЗ контактом
  • Для управления 1 или 2 каналами, подсоединенными к клеммам, или выполнения функции 1 или 2 сухих контактов (например, для автоматики ворот)
  • 3 режима работы: поляризованный, моностабильный, с задержкой на отключение
  • Управляется посредством других (радио) управляющих устройств (передатчиков), как одинарных, так и двойных (радио), сценарного выключателя для 4 сценариев, ИК-датчика, пульта дистанционного управления
  • Питание 230 В~, фаза-нейтраль
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел