Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Коннектор RJ 45 Keystone - категория 5e - UTP - Quteo IP 20

Кат. № 6 327 03
Количество в упаковке
30 шт.
Объем
0.081 дм3
Вес
10.266 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Quteo IP 20
  • Механизмы
  • Глянцевый пластик: Белый - RAL R903, Слоновая кость - RAL R113, Дерево - имитация под светлое дерево
  • Все механизмы с винтовыми зажимами
  • Информационные и телевизионные розетки

Характеристики продукта:

  • Коннектор RJ 45 Keystone - категория 5e - UTP
  • Для установки в адаптер Кат. № 7 822 26
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел