Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель 10 AX - 250 B~ - Quteo IP 20 - Белый

Кат. № 7 822 00
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.376 дм3
Вес
47.5 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Quteo IP 20
  • Механизмы
  • Глянцевый пластик: Белый - RAL R903, Слоновая кость - RAL R113, Дерево - имитация под светлое дерево
  • Все механизмы с винтовыми зажимами
  • Выключатели и переключатели
  • Для подсветки / индикации использовать светодиодную лампу Кат. № 7 822 57

Характеристики продукта:

  • Выключатель 10 AX - 250 B~
  • Цвет: Белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел