Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Розетка 2К+З 32 А + Вилка 2К+З - 32 A - Quteo IP 20 - Белый

Кат. № 7 822 22
Количество в упаковке
3 шт.
Объем
2.508 дм3
Вес
316.667 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Quteo IP 20
  • Механизмы
  • Глянцевый пластик: Белый - RAL R903, Слоновая кость - RAL R113, Дерево - имитация под светлое дерево
  • Все механизмы с винтовыми зажимами
  • Прочие механизмы

Характеристики продукта:

  • Розетка 2К+З 32 А + Вилка 2К+З - 32 A
  • Комплект: розетка 32 А с защитными шторками + вилка 32 А с боковым кабельным вводом
  • Цвет: Белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел