Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Розеточный блок 2 x 2К+З с защитными шторками - 16 A - 250 В~ - Quteo IP 20 - Белый

Кат. № 7 822 23
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.752 дм3
Вес
70 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Quteo IP 20
  • Механизмы
  • Глянцевый пластик: Белый - RAL R903, Слоновая кость - RAL R113, Дерево - имитация под светлое дерево
  • Все механизмы с винтовыми зажимами
  • Розетки с заземлением 16 A - 250 В~

Характеристики продукта:

  • Розеточный блок 2 x 2К+З с защитными шторками - 16 A - 250 В~
  • Угол отверстий 45°
  • Монтаж горизонтальный или вертикальный
  • Цвет: Белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел