Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Распределительный блок со ступенчато расположенными шинами - 400 A

Кат. № 0 373 08
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
15 дм3
Вес
4.04 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Распределительные блоки от 125 до 400 А
  • Поставляются с защитным экраном
  • Распределительные блоки со ступенчато расположенными шинами

Характеристики продукта:

  • Распределительный блок со ступенчатыми шинами
  • 400 A
  • Устанавливается горизонтально в шкафу XL³ 400, вертикально в кабельной секции XL³ 400, вертикально вовнутренней кабельной секции XL³ 800, а также на монтажной пласте при помощи винтов М6, поставляемых в комплекте
  • Распределительный блок состоит из 4 изолированных луженых шин 35 х 2 мм
  • На каждой:
    - 2 гладких отверстия ∅ 8,5 мм для подключения питания (гибких шин и т.д.)
    - 21 отверсте с резьбой М6 для подключения отходящих проводников сечением до 70 мм² с кабельными наконечникам
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел