Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Распределительный блок со ступенчато расположенными шинами - 125 A

Кат. № 0 373 95
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.562 дм3
Вес
433 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Распределительные блоки от 125 до 400 А
  • Поставляются с защитным экраном
  • Распределительные блоки со ступенчато расположенными шинами

Характеристики продукта:

  • Распределительный блок со ступенчатыми шинами
  • 125 A
  • Крепится к симметричной С-образной рейке (EN 60715) глубиной 15 мм или к пластине винтами М4 (при снятом фиксаторе)
  • 4 шины 12 х 4 мм, на каждой по 5 соединителей 2 х 10 мм² (поставляются не установленными)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел