Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Суперплоский распределительный блок - 250 A

Кат. № 0 374 00
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
4.744 дм3
Вес
1.69 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Распределительные блоки от 125 до 400 А
  • Поставляются с защитным экраном

Характеристики продукта:

  • Суперплоский распределительный блок
  • 250 A
  • Крепится к С - образной рейке (EN 60715) или пластине винтами М6
  • Имеет:
    - 1 зажим для присоединения подводимого проводника сечением до 35 мм² (допускается отвод)
    - 10 винтовых зажимов М5 для присоединения отходящих фазных проводников сечением до 16 мм²
    - 17 винтовых зажимов М5 для присоединения отходящих нейтральных проводников сечением до 16 мм²
  • Возможность подключения с помощью соединителя Кат. № 0 373 65
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел