Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Распределительный блок со ступенчато расположенными шинами - 250 A

Кат. № 0 374 35
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8.745 дм3
Вес
1.617 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Распределительные блоки от 125 до 400 А
  • Поставляются с защитным экраном
  • Распределительные блоки со ступенчато расположенными шинами

Характеристики продукта:

  • Распределительный блок со ступенчатыми шинами
  • 250 A
  • Крепится к С-образной рейке (EN 60715) фиксатором Кат. № 0 374 39 или к пластине винтами М6
  • 4 шины 25 х 4 мм, на каждой:
    - 1 винтовой зажим М10 для присоединения подводящего проводника сечением до 120 мм²
    - 5 винтовых зажимов М8 для присоединения отходящих проводников сечением до 35 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел