Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Суперплоский распределительный блок - 125 A

Кат. № 0 374 47
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.478 дм3
Вес
1.14 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Распределительные блоки от 125 до 400 А
  • Поставляются с защитным экраном
  • Суперплоский распределительный блок

Характеристики продукта:

  • 125 A
  • Способ монтажа: на рейку EN 60715 или к пластине винтами М6..Имеет:
  • 1 винтовой зажим М8 35 мм² (допускается отвод)
  • 10 винтовых зажимов М5 для присоединения отходящих фазных проводников сеч. до 16 мм² - Винт M5
  • 17 винтовых зажимов М5 для присоединения отходящих нейтр. глубиной проводников сеч. до 16 мм² - Винт M5
  • Возм. подкл. с помощи соединителя кат. № 373 65 (глубиной 193)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел