Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Комплект для распределения - для DPX-IS 800 А - для шин Кат. № 0 374 40 сечением 50x5 мм

Кат. № 0 265 04
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
10 дм3
Вес
5.56 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители DPX-IS
  • Монтажное оборудование и аксессуары

Характеристики продукта:

  • Комплект для распределения
  • Для DPX-IS на 800 А
  • Для шин Кат. № 0 374 40 сечением 50x5 мм
  • Состав:
    - 4 гибкие шины
    -2 суппорта для шин
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел