Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Расцепитель минимального напряжения для DPX/DPX-I и DPX-IS 1600 - 24 В~

Кат. № 0 261 81
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.354 дм3
Вес
91 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации DPX
  • Расцепители минимального напряжения

Характеристики продукта:

  • Расцепитель минимального напряжения
  • Для DPX/DPX-I и DPX-IS 1600
  • Номинальное напряжение катушки 24 В~/=
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел