Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Расцепитель минимального напряжения с задержкой для DPX 250 - 1600, DPX-IS 1600

Кат. № 0 261 85
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.354 дм3
Вес
98 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Устройства управления и сигнализации DPX
  • Расцепители минимального напряжения с задержкой (800 мс)
  • Служат для дистанционного отключения
  • Модуль задержки применяется для предотвращения отключения аппарата защиты при кратковременных отключениях питания

Характеристики продукта:

  • Расцепитель минимального напряжения
  • Для DPX 250-1600, DPX-IS 1600
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел