Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Модуль задержки 400 В - DPX³ 630 и 1600

Кат. № 0 261 91
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.602 дм3
Вес
283 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Общее дополнительное оборудование для DPX³ 630 и 1600
  • Расцепители
  • Обеспечивают дистанционное отключение DPX³

Характеристики продукта:

  • Модуль задержки 400 В⏦
  • Задержка: 800 мс
  • Модуль задержки применяется для предотвращения отключения аппарата защиты при кратковременных отключениях питания
  • Модуль задержки используется совместно с расцепителем минимального напряжения Кат. № 4 226 23
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел