Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вилка пластиковая 3К+З - 20 А - выход кабеля сбоку - слоновая кость

Кат. № 0 551 55
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.73 дм3
Вес
997 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки 20 А и 32 А
  • Пластиковые
  • Выход кабеля сбоку

Характеристики продукта:

  • Вилка 3К+З - 20 А
  • Цвет: слоновая кость
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел