Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вилка пластиковая 2К+З - 32 А - выход кабеля сбоку - слоновая кость

Кат. № 0 558 02
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
6.573 дм3
Вес
1.456 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вилки и розетки 20 А и 32 А
  • Пластиковые вилки
  • Для встраиваемых розеток с лицевыми панелями 100x100 мм
  • Установка в коробку накладного монтажа Кат. № 0 554 49 или в монтажные коробки для сухих перегородок Кат. № 0 893 48/58

Характеристики продукта:

  • Вилка 2К+З - 32 А
  • Выход кабеля сбоку
  • С муфтой
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел