Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Предохранитель типа gG - размер 4 - с бойком - 1250 A

Кат. № 0 185 95
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.6 дм3
Вес
1.982 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные предохранители типа gG
  • Соответствуют NFC 60-200-2 и МЭК 60269-2
  • ВОС (Высокая отключная способность)
  • Предохранители типа gG (gL)

Характеристики продукта:

  • Предохранитель типа gG
  • Размер 4
  • С насечками на распорках
  • С бойком
  • Номинальный ток, In: 1250 А
  • Un: 500 В~
  • Отключающая способность: 120000 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел