Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX-L 250 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 3П - 40 А

Кат. № 0 254 25
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
4.08 дм3
Вес
3.106 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX 250 с термомагнитным и электронным расцепителем от 40 до 250 А
  • Для отключения, защиты от перегрузки и короткого замыкания низковольтных цепей
  • Поставляется с дополнительными аксессуарами
  • Может использоваться со стыкуемым блоком УЗО или дифференциальным реле
  • Поставляются с:
    - плоскими клеммами для шин
    - верхним или нижним клеммным удлинителем
    - защитными крышками
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.1-2000, ГОСТ Р 50030.2-99, МЭК 60947-1 и МЭК 60947-2
  • Устанавливаются на монтажную пластину в шкафах и щитах XL³
  • Пломбировка регулировочных винтов
  • Электронный расцепитель S1
  • Регулировка Ir, Im
  • Светодиодная индикация
  • Разъем для проверки
  • Мгновенная защита If: 4 кА
  • Динамическая селективность

Характеристики продукта:

  • DPX 250-L - 100 кА
  • Отключающая способность, Icu: 100 кА (400 В~)
  • Номинальный ток In: 40 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.