Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX 630 - с электронным расцепителем S2 - 36 кА - 4П - 630 А

Кат. № 0 256 32
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
10 дм3
Вес
8.122 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX 630 с термомагнитным и электронным расцепителем от 160 до 630 А
  • Для отключения, защиты от перегрузки и короткого замыкания низковольтных цепей
  • Поставляется с дополнительными аксессуарами
  • Может использоваться со стыкуемым блоком УЗО или дифференциальным реле
  • Поставляются с:
    - плоскими клеммами для шин
    - защитными крышками
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.1-2000, ГОСТ Р 50030.2-99, МЭК 60947-1 и МЭК 60947-2
  • Устанавливаются на монтажную пластину в шкафах и щитах XL³
  • Пломбировка регулировочных винтов
  • Электронный расцепитель S2
  • Регулировка Ir, Im
  • Светодиодная индикация
  • Разъем для проверки
  • Мгновенная защита If: 5 кА
  • Динамическая селективность

Характеристики продукта:

  • DPX 630 - 36 кА
  • Отключающая способность, Icu: 36 кА (400 В~)
  • Динамическая селективность S2: регулировки Ir, Tr, Im, Tm
  • Номинальный ток In: 630 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел