Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX 1600 - с электронным расцепителем S2 - 50 кА - 4П - 1600 A

Кат. № 0 257 32
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
46 дм3
Вес
22.285 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX 630 с электронным расцепителем от 630 до 1600 А
  • Для отключения, защиты от перегрузки и короткого замыкания низковольтных цепей
  • Поставляется с дополнительными аксессуарами
  • С встроенными клеммами
  • Может использоваться со стыкуемым блоком УЗО или дифференциальным реле
  • Поставляются с:
    - плоскими клеммами для шин
    - защитными крышками
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.1-2000, ГОСТ Р 50030.2-99, МЭК 60947-1 и МЭК 60947-2
  • Пломбировка регулировочных винтов
  • Электронный расцепитель S2
  • Регулировка Ir, Im, Tr, Tm
  • Мгновенная защита If: 20 кА (10 кА для 630 А)
  • Светодиодная индикация
  • Разъем для проверки
  • Динамическая селективность

Характеристики продукта:

  • DPX 1600 - 50 кА
  • Отключающая способность, Icu: 50 кА (400 В~)
  • Динамическая селективность S2: регулировки Ir, Im, Tr, Tm
  • Номинальный ток In: 1600 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел