Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX-L 1250 - с термомагнитным расцепителем - 100 кА - 3П - 1250 А

Кат. № 0 258 32
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
47.6 дм3
Вес
15.95 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX 250 с термомагнитным расцепителем от 500 до 1250 А
  • Для отключения, защиты от перегрузки и короткого замыкания низковольтных цепей
  • Поставляется с дополнительными аксессуарами
  • С встроенными клеммами
  • Может использоваться со стыкуемым блоком УЗО или дифференциальным реле
  • Поставляются с:
    - плоскими клеммами для шин
    - защитными крышками
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.1-2000, ГОСТ Р 50030.2-99, МЭК 60947-1 и МЭК 60947-2
  • Стационарное исполнение
  • Пломбировка регулировочных винтов
  • Регулируемая термическая уставка от 0,8 до 1 In
  • Регулируемая магнитная уставка от 5 до 10 In

Характеристики продукта:

  • DPX-L 1250 - 100 кА
  • Отключающая способность, Icu: 100 кА (400 В~)
  • Номинальный ток In: 1250 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел