Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автономный эвакуационный светильник S8 - 8 Вт - постоянный - 1 час - 140 лм

Кат. № 0 660 01
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.007 дм3
Вес
973 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автономные эвакуационные светильники S8
  • Люминесцентные светильники: постоянные, непостоянные и комбинированные - 8 Вт
  • Питание: 230 В +/-10% - 50/60 Гц
  • IP42 - Класс II
  • Категория размещения на возгораемых поверхностях F
  • Оснащены тестовой кнопкой
  • Самозатухающий материал корпуса
  • Высокотемпературные перезаряжаемые Ni-Cd аккумуляторные батареи
  • Время перезарядки: 24 ч
  • Клеммы большой емкости: 2 x 2.5 мм²
  • Индикатор заряда: зеленый светодиод
  • Соответствуют МЭК 598-2-22 и ЕС 60598-2-22

Характеристики продукта:

  • Длительность автономной работы 1 ч - 140 лм
  • Постоянный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел