Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Счетчик времени наработки - 110-120 В~ - 50 Гц

Кат. № 0 495 53
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.365 дм3
Вес
78 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Измерительные приборы устанавливаемые на дверь
  • Амперметры, вольтметры, измерительные приборы и переключатели могут устанавливаться на выгнутые двери шкафов XL³ 800 и XL³ 4000
  • Счетчики времени наработки (48 x 48)
  • Моноблочная конструкция, монтаж на лицевые панели шкафов и щитов, синхронный двигатель, индикатор работоспособности
  • Служат для учета времени наработки станков и электрооборудования для их своевременного обслуживания
  • Поставляется с накладкой (55 x 55 мм для круглых отверстий) и крепежными приспособлениями

Характеристики продукта:

  • Счетчик времени наработки
  • 110-120 В~ - 50 Гц
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел