Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Распределительный щиток Practibox³ скрытого монтажа - IP 40 - IK 07 - 1 рейка - 18 модулей - с клеммниками заземления и нейтрали - прозрачная дверь

Кат. № 4 017 56
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
18.457 дм3
Вес
1.81 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox³
  • От 18 до 72 модулей
  • IP 40 - IK 07 с дверью
  • Класс II
  • Самозатухание: стойкость к воздействию проволокой, нагретой до 850 °C
  • Соответствуют требованиям стандартов МЭК 60670-24 и МЭК 62208
  • В собранном виде соответствуют МЭК 61439-3
  • Щитки для установки в кладке или сухих перегородках (с монтажным комплектом Кат. № 4 017 24)
  • В комплект поставки входят:
    - съемное шасси с установленными рейками 4
    - дверца, перенавешиваемая для открывания влево и вправо (дверца + лицевая панель для 1-рядных щитков)
    - съемные лицевые панели для каждого ряда (для 2, 3 и 4-рядных щитков)
    - клеммники IP 2X с винтовыми зажимами
    - заглушки (шириной 5 модулей, разделяются с шагом 1 или 1/2 модуля, для 2, 3 и 4-рядных щитков)
  • Расстояние между рейками по высоте: 150 мм
  • Угол открытия двери: 180°
  • Могут оборудоваться замком с ключом n° 850 Кат. № 0 019 66

Характеристики продукта:

  • Распределительный щиток Practibox³ скрытого монтажа
  • С клеммником заземления
  • С прозрачной дверцей
  • Количество рядов: 1
  • Количество модулей: 18
  • Высота, мм: 234
  • Ширина, мм: 422
  • Глубина, мм: 85
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел