Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Распределительный щиток Practibox скрытого монтажа - IP 40 - IK 07 - 3 рейки - 12 модулей

Кат. № 6 011 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
21.065 дм3
Вес
1.765 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Practibox встраиваемые распределительные щиты от 4 до 36 модулей
  • Степень защиты IP 40 - IK 07 с дверью
  • Класс изоляции II
  • Номинальный ток In: 63 A
  • Cоответствуют МЭК 60 439
  • Щитки
  • Поставляются без шин

Характеристики продукта:

  • Распределительный щиток Practibox скрытого монтажа
  • Поставляется без шин
  • 3 рейки на 12 модулей
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел