Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Крыша RAL 7035 - для щита Atlantic шириной 600 мм и глубиной 250 мм

Кат. № 0 365 54
Количество в упаковке
1 шт
Объем
11.505 дм3
Вес
2.79 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов Atlantic
  • Крыши RAL 7035
  • Сталь
  • Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)

Характеристики продукта:

  • Крыша RAL 7035
  • Для щитов (ШxГ): 600x250 мм
  • Масса: 2,5 кг
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел