Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Щит Atlantic - из нержавеющей стали 304 L - с остекленной дверью - IP 66 - IK 10 - 800x600x300

Кат. № 0 352 31
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
203.58 дм3
Вес
21 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Щиты Atlantic из нержавеющей стали 304 L и 316 L
  • IP 66 в соответствии с МЭК EN 60259 (IP 55 для 2-дверных щитов)
  • LCIE № 80257-575296 IK 10 в соответствии с МЭК EN 62262 (EN 50102)
  • Nema 4x (Nema 12 для 2-дверных щитов)
  • Затемненное закаленное стекло
  • Для эксплуатации в агрессивных средах
  • Отделка - матовая нержавеющая сталь
  • Двери со скругленными углами, замки с двумя планками
  • Защитный козырек
  • Реверсивный щит
  • Автоцентрирование оборудования
  • Дополнительная возможность регулирования по глубине начиная с размера 600 х 400 х 250 мм, Кат. № 0 367 43/44/45
  • Щиты из нержавеющей стали 304 L, с остекленной дверью

Характеристики продукта:

  • Металлический щит Atlantic из нержавеющей стали 304 L, с остекленной дверью
  • Внешние габариты (ВхШхГ): 800х600х300 мм
  • Размеры прозрачной части (ВхШ): 700х428 мм
  • Масса: 25 кг
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел