Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2018
версия 4/2018
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Промышленные щиты, шкафы и коробки, регулирование микроклимата шкафов
Щиты и шкафы Marina - IP 66 - IK 10
развернуть фильтр
Все
Щиты со сплошной дверью
Щиты со стеклянной дверью
Щиты противоадгезивные RAL 7035
Цоколи и крыши для щитов
Шкафы со сплошной дверью
Цоколи и крыши для шкафов
Дополнительное оборудование
Платы неперфорированные
Платы Lina 12,5
Платы перфорированные Lina 25
Монтажное оборудование
Аксессуары для монтажа
Аксессуары
Кат. № 0 344 18
Плата неперфорированная - для щитов Altis и Marina высотой 1800 мм и шириной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 346 08
Плата Lina 12,5 - для щита Marina высотой 1400 мм и шириной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 346 09
Плата перфорированная Lina 25 - для щита Marina высотой 1400 мм и шириной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 349 50
Плата неперфорированная - для щитов Altis и Marina высотой 1600 мм и шириной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 349 59
Плата неперфорированная - для щитов Altis и Marina высотой 1400 мм и шириной 800 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 33
Щит полиэстер Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 610x400x257 мм - противоадгезивный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 34
Щит полиэстер Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 720x510x250 мм - противоадгезивный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 35
Щит полиэстер Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 820x610x300 мм - противоадгезивный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 36
Щит полиэстер Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 1020x810x300 мм - противоадгезивный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 37
Щит полиэстер Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 1220x810x300 мм - противоадгезивный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 40
Монтажная шпилька - M8 - для шкафов Marina высотой более 400 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 42
Набор для регулировки по глубине - для щитов Marina глубиной более 200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 44
Набор для объединения щитков - для щитков Marina высотой более 500 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 46
Набор из 4 рым-болтов M14 - для щитов Marina - макс. нагрузка 500 кг/м³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 48
Набор для соединения шкафов - для щитов Marina
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 50
Щит Marina из полиэстра - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - 300x220x160 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 51
Щит Marina из полиэстра - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - 400x300x206 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 52
Щит Marina из полиэстра - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - 500x400x206 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 55
Щит Marina из полиэстра - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - 610x400x257 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 362 56
Щит Marina из полиэстра - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - 720x510x250 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы домашнего комфорта
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки