Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Магнитный датчик открытия - My Home - SCS - встраиваемый

Кат. № 0 431 01
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.124 дм3
Вес
18.4 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление технической и охранной сигнализацией
  • Устройства устанавливаются в жилых и рабочих помещениях для управления технической и охранной сигнализацией
  • Все элементы системы соединяются между собой шинным SCS-кабелем (Кат. № L4669 / L4669/500)
  • Возможно подключение к телефонной линии, что позволяет:
    - получать голосовые сообщения от системы при срабатывании сигнализации
    - запускать/отключать охранные функции системы с мобильного или стационарного телефона
  • Возможна работа с системой удаленного мониторинга (протокол Ademco): по событиям системы охранной сигнализации можно запускать сценарии в управлении освещением, приводами (например, при постановке на охрану - запуск сценария «выключить все»)
  • Датчики открытия

Характеристики продукта:

  • Магнитный датчик открытия
  • Встраиваемый
  • Для контроля над немагнитными дверями
  • Размеры: 08 мм
  • Длина: 30 мм
  • Используется с интерфейсом Кат. № 3480
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел