Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Цоколь совмещенный - XL³ 4000 - высота 100 мм - 975 x 475 мм

Кат. № 0 205 17
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
21 дм3
Вес
7.17 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные шкафы XL³ 4000
  • IP 30 - IK 07
  • IP 55 - с дверью и набором уплотнителей
  • Шкаф собирается из монтажного комплекта:
    - крыша и основание шкафа
    - каркасные и монтажные стойки
    - задние и боковые панели RAL 7035 (высота 2000 мм)
  • Емкость 24 модуля (шкафы шириной 725 или шириной 975 с внутренней кабельной секцией), 36 модулей (шкафы шириной 975)
  • Емкость указана для 1 рейки DIN
  • Сборные металлические шкафы и кабельные секции

Характеристики продукта:

  • Цоколь совмещенный
  • 975 x 475 мм
  • Высота: 100 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел