Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Силовая клемма Viking 3 - вывод под наконечник - вывод под кабель - шаг 42 мм

Кат. № 0 390 17
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
7 дм3
Вес
2.106 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Силовые клеммы Viking 3
  • Для медных и алюминиевых проводников
  • Позволяют обеспечить соединение между входящими и отходящими кабелями
  • Фиксация металлической защелкой на симметричной рейке глубиной 15 мм, на симметричной рейке глубиной 15 мм, соответствующей EN 60715, а также крепление винтами к пластине
  • Закрываются крышками с отверстиями под кабель
  • Маркируются при помощи систем САВ 3, Duplix
  • Испытания при помощи щупа диаметром 4 мм при закрытых крышках
  • Клеммы одинаковой ширины соединяются резьбовым стержнем
  • Возможность использования шунта Кат. № 0 394 46/47
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89)

Характеристики продукта:

  • Силовая клемма Viking 3
  • Вывод под наконечник - вывод под кабель
  • Максимальная площадь соединительной пластины: Al/Cu 150 мм²
  • Сечение гибкого или жесткого проводника: Cu 35-95 мм²
  • Шаг: 42 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел